(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケット(12角・めがね用)

ソケット(12角・めがね用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,350円 ~ 1,700円
税込価格
1,485円 ~ 1,870円

めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
14

1個

1,350( 1,485円 )

5日目

11
18

1個

1,350( 1,485円 )

5日目

12
19

1個

1,350( 1,485円 )

5日目

15
20

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

21
28

1個

1,600( 1,760円 )

5日目

22
29

1個

1,650( 1,815円 )

5日目

24
32

1個

1,700( 1,870円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(12角・めがね用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました