(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GST31T
ナットランナー(シンプルトルコン GSTタイプ) ナットランナー

ナットランナー(シンプルトルコン GSTタイプ) GST31T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
277,956円
税込単価
305,752円

【特長】・ボルト・ナットの締付け、緩めを目的とする電動トルクコントロールレンチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
  • 付属品内容:
    アダプター、Q形反力受、L形反力受、I形反力受、六角棒L形レンチ、六角穴付止めねじ×5、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、取扱説明書、メタルケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GST31T の仕様・寸法情報

型番
最大締付トルク(N・m)
電圧(V)
差し込み角(mm)
無負荷回転数(min-1)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GST31T

300
単相100
19
29
1350(最大)

1個

277,956( 305,752円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットの締付け、緩めを目的とする電動トルクコントロールレンチです
・トルク制御器がナットランナー本体に内蔵されているので形状がすっきりし、作業の邪魔をしません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

GST31Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットランナー(シンプルトルコン GSTタイプ)の型番GST31Tのページです。
型番GST31Tに関する仕様情報を記載しております。

ナットランナー(シンプルトルコン GSTタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GST122T
GST211T
GST212T
GST32T
GST51T
GST52T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大締付トルク
(N・m)
電圧
(V)
差し込み角
(mm)
無負荷回転数
(min-1)
消費電力
(W)

387,986円

( 426,785円 )
1個 -

5日目

1200単相20025.4101400(最大)

580,465円

( 638,512円 )
1個 -

5日目

2100単相10025.451350(最大)

580,466円

( 638,513円 )
1個 -

5日目

2100単相20025.451350(最大)

277,962円

( 305,758円 )
1個 -

5日目

300単相20019291350(最大)

288,337円

( 317,171円 )
1個 -

5日目

500単相10019231350(最大)

288,309円

( 317,140円 )
1個 -

5日目

500単相20019231350(最大)

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました