(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTM5
デジトルク(DTMタイプ) デジトルク(DTM タイプ)

デジトルク(DTMタイプ) DTM5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
201,921円
税込単価
222,113円

ナットランナー(シンプルトルコン)に装着することで、ボルト・ナットの締付けトル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 付属品内容:
    六角棒L形レンチ(4mm)、(-)ドライバー、単4形乾電池×4、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース、microSDメモリカード一式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

DTM5 の仕様・寸法情報

型番
適応製品番号
トルク測定範囲(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTM5

GST31T/GST32T/GSR31T/GSR32T/GST51T/GST52T/GSR51T/GSR52T
100~550

1個

201,921( 222,113円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナットランナー(シンプルトルコン)に装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

DTM5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジトルク(DTMタイプ)の型番DTM5のページです。
型番DTM5に関する仕様情報を記載しております。

デジトルク(DTMタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DTM12
DTM21
DTM8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応製品番号 トルク測定範囲(N・m)

211,545円

( 232,700円 )
1個 -

5日目

GST121T/GST122T/GSR121T/GSR122T550~1250

217,274円

( 239,001円 )
1個 -

5日目

GST211T/GST212T/GSR211T/GSR212T840~2160

205,817円

( 226,399円 )
1個 -

5日目

GST81T/GST82T/GST81WT/GST82WT/GSR81T/GSR82T/GSR81WT/GSR82WT/GSR81A/GSR82A250~850

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました