(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSR31T
ナットランナー(シンプルトルコン GSRタイプ) ナットランナー

ナットランナー(シンプルトルコン GSRタイプ) GSR31T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
274,631円
税込単価
302,094円

【特長】・ボルト・ナットの締付け、緩めを目的とする電動トルクコントロールレンチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
  • 付属品内容:
    レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、取扱説明書、 メタルケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GSR31T の仕様・寸法情報

型番
最大締付トルク(N・m)
電圧(V)
無負荷回転数(min-1)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSR31T

300
単相100
29
1350(最大)

1個

274,631( 302,094円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットの締付け、緩めを目的とする電動トルクコントロールレンチです
・トルク制御器がナットランナー本体に内蔵されているので形状がすっきりし、作業の邪魔をしません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

GSR31Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットランナー(シンプルトルコン GSRタイプ)の型番GSR31Tのページです。
型番GSR31Tに関する仕様情報を記載しております。

ナットランナー(シンプルトルコン GSRタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GSR122T
GSR211T
GSR212T
GSR32T
GSR51T
GSR52T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大締付トルク
(N・m)
電圧
(V)
無負荷回転数
(min-1)
消費電力
(W)

383,403円

( 421,743円 )
1個 -

5日目

1200単相200101400(最大)

582,758円

( 641,034円 )
1個 -

5日目

2100単相10051350(最大)

582,758円

( 641,034円 )
1個 -

5日目

2100単相20051350(最大)

274,614円

( 302,075円 )
1個 -

5日目

300単相200291350(最大)

284,871円

( 313,358円 )
1個 -

5日目

500単相100231350(最大)

284,871円

( 313,358円 )
1個 -

5日目

500単相200231350(最大)

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました