(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットランナー(M24Uリブランナー)

ナットランナー(M24Uリブランナー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
635,460円
税込単価
699,006円

全長157mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    911
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数(min-1):
    11
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
  • 消費電力(W):
    1100(最大)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
電圧(V)
付属品内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UR242T

単相200
レバーソケット、外付けトルクコントローラー、(-)ドライバー、コネクター、取扱説明書、メタルケース

1個

635,460( 699,006円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全長157mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

UR242Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットランナー(M24Uリブランナー)の型番UR242Tのページです。
型番UR242Tに関する仕様情報を記載しております。

ナットランナー(M24Uリブランナー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UR241T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧
(V)
付属品内容

635,461円

( 699,007円 )
1個 -

5日目

単相100レバーソケット、外付けトルクコントローラー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました