(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディギヤードモータ(スクリューランナー)

ハンディギヤードモータ(スクリューランナー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
177,174円
税込単価
194,891円

インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    100
  • 差し込み角(mm):
    19
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数(min-1):
    80
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
  • 消費電力(W):
    1020(最大)
  • 付属品内容:
    アダプター(PXAD-6M)、Q形反力受(5QH)、I形反力受(50H190)、六角穴付止ねじ×3、六角棒L形レンチ(3mm)、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR101

単相100

1個

177,174( 194,891円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SCR101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディギヤードモータ(スクリューランナー)の型番SCR101のページです。
型番SCR101に関する仕様情報を記載しております。

ハンディギヤードモータ(スクリューランナー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCR102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧
(V)

177,173円

( 194,890円 )
1個 -

5日目

単相200

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました