(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CEHS4015-0350
UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミル チョウコウエンドミル

UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミル CEHS4015-0350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,332円
税込単価
3,665円

【特長】・底刃を使う加工で、特に効果ある分割角度設計にしました!・抜群の切りく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

CEHS4015-0350 解除

Loading...

CEHS4015-0350 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

被削材炭素鋼
S45C / S50C焼鈍材(~225HB)
合金鋼
SK / SCM焼鈍材(225~325HB)
ステンレス鋼 SUS304
注:切削油の使用が必須です。
型番外径
(mm)
刃長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
4010-015011.520,0007601.50.320,0004601.50.320,0002701.50.15
4010-02202.220,0007602.20.320,0004602.20.320,0002702.20.15
4010-0300320,00076030.1※220,00046030.1※220,00027030.05※2
4015-03501.53.515,0008303.50.4515,0005703.50.4515,0003403.50.225
4020-03002312,20091030.612,20069030.612,20041030.3
4020-04504.512,2009104.50.612,2006904.50.612,2004104.50.3
4020-0600612,20091060.2※212,20069060.2※212,20041060.1※2
4025-05502.55.510,5009205.50.7510,5008005.50.7510,5004805.50.375
4030-045034.59,4009304.50.99,4009004.50.99,4005404.50.45
4030-06506.59,4009306.50.99,4009006.50.99,4005406.50.45
4030-090099,40093090.6※19,40090090.6※19,40054090.3※1
4035-08003.588,30095081.058,30095081.058,30057080.525
4040-0600467,4001,01061.27,4001,00061.27,40060060.6
4040-090097,4001,01091.27,4001,00091.27,40060090.6
4040-1200127,4001,010120.8※17,4001,000120.8※17,400600120.4※1
4045-10004.5106,7001,080101.356,7001,050101.356,700630100.675
4050-075057.56,0001,1407.51.56,0001,1007.51.56,0006607.50.75
4050-1100116,0001,140111.56,0001,100111.56,000660110.75
4050-1500156,0001,140151※16,0001,100151※16,000660150.5※1
4055-12505.512.55,4001,16012.51.655,4001,15012.51.655,40069012.50.825
4060-0900695,0001,24091.85,0001,10091.85,00066090.9
4060-1300135,0001,240131.85,0001,100131.85,000660130.9
4060-1800185,0001,240181.2※15,0001,100181.2※15,000660180.6※1
4070-1050710.54,6001,16010.52.14,6001,03010.52.14,60061010.51.05
4070-1600164,6001,160162.14,6001,030162.14,600610161.05
4070-2100214,6001,160211.4※14,6001,030211.4※14,600610210.7※1
4080-12008124,1001,030122.44,1001,000122.44,100600121.2
4080-1900194,1001,030192.44,1001,000192.44,100600191.2
4080-2400244,1001,030241.6※14,100950241.6※14,100570240.8※1
4090-1350913.53,50098013.52.73,50098013.52.73,50058013.51.35
4090-1900193,500980192.73,500980192.73,500580191.35
4090-2700273,500980271.8※13,500880271.8※13,500520270.9※1
4100-150010153,0009401533,0009401533,000560151.5
4100-2200223,0009402233,0009402233,000560221.5
4100-3000303,000940302※13,000800302※13,000480301※1
4110-16501116.52,70091016.53.32,70091016.53.32,70054016.51.65
4110-2400242,700910243.32,700910243.32,700540241.65
4110-3300332,700910332.2※12,700730332.2※12,700430331.1※1
4120-180012182,400850183.62,400850183.62,400510181.8
4120-2600262,400850263.62,400850263.62,400510261.8
4120-3600362,400850362.4※12,400650362.4※12,400390361.2※1
切込み深さ
(mm)
ap : 全刃長
ae : 0.3D ※1ae :0.2D ※2ae :0.1D
ap : 全刃長
ae : 0.3D ※1ae :0.2D ※2ae :0.1D
ap : 全刃長
ae : 0.15D ※1ae :0.1D ※2ae :0.05D
 

溝切削

被削材炭素鋼
S45C / S50C焼鈍材(~225HB)
合金鋼
SK / SCM焼鈍材(225~325HB)
ステンレス鋼 SUS304
注:切削油の使用が必須です。
型番外径
(mm)
刃長
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
4010-015011.520,000460120,000360120,0003200.5
4010-02202.220,000460120,000360120,0003200.5
4010-0300320,000360120,000260120,0002300.5
4015-03501.53.515,0005701.515,0005001.515,0004500.75
4020-03002312,200660212,200580212,2005201
4020-04504.512,200660212,200580212,2005201
4020-0600612,200510212,200420212,2003701
4025-05502.55.510,5008602.510,5006502.510,5005801.25
4030-045034.59,4001,01039,40072039,4006401.5
4030-06506.59,4001,01039,40072039,4006401.5
4030-090099,40074039,40052039,4004601.5
4035-08003.588,3001,0603.58,3007603.58,3006801.75
4040-0600467,4001,11047,40081047,4007202
4040-090097,4001,11047,40081047,4007202
4040-1200127,40086047,40059047,4005302
4045-10004.5106,7001,1104.56,7008504.56,7007602.25
4050-075057.56,0001,11056,00090056,0008102.5
4050-1100116,0001,11056,00090056,0008102.5
4050-1500156,00091056,00065056,0005802.5
4055-12505.512.55,4001,1105.55,4009005.55,4008102.75
4060-0900695,0001,11065,00090065,0008103
4060-1300135,0001,11065,00090065,0008103
4060-1800185,00091065,00065065,0005803
4070-1050710.54,6001,04074,60081074,6007203.5
4070-1600164,6001,04074,60081074,6007203.5
4070-2100214,60088074,60067074,6006003.5
4080-12008124,10096084,10077084,1006904
4080-1900194,10096084,10077084,1006904
4080-2400244,10083084,10069084,1006204
4090-1350913.53,50096093,50073093,5006504.5
4090-1900193,50096093,50073093,5006504.5
4090-2700273,50078093,50071093,5006304.5
4100-150010153,000910103,000730103,0006505
4100-2200223,000910103,000730103,0006505
4100-3000303,000730103,000730103,0006505
4110-16501116.52,700910112,700680112,7006105.5
4110-2400242,700910112,700680112,7006105.5
4110-3300332,700680112,700680112,7006105.5
4120-180012182,400860122,400670122,4006006
4120-2600262,400860122,400670122,4006006
4120-3600362,400670122,400670122,4006006
切込み深さ(mm)ap : 1Dap : 1Dap : 0.5D
 
側面切削
UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミル 側面切削
 溝切削
UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミル 溝切削
 D:外径(mm)

切削条件時の注意

備考:

  • ビビリが発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 突き出し長が最短となるチャッキング状態(溝切り上がり付近、シャンクテーパ付近のチャッキング)を想定した条件表です。
  • 加工精度を要求される場合は、送り速度・切込み深さを減らしてください。
  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨致します。
  • チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨致します。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEHS4015-0350

1.5
3.5
3.5
4
50
-0.015~0mm
16
-0.004~0mm

1個

3,332( 3,665円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底刃を使う加工で、特に効果ある分割角度設計にしました!
・抜群の切りくず排出性
・微小逃げ面を付けることにより、ビビリ抑制&加工の安定性UP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

CEHS4015-0350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミルの型番CEHS4015-0350のページです。
型番CEHS4015-0350に関する仕様情報を記載しております。

UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CEHS4010-0150
CEHS4010-0220
CEHS4010-0300
CEHS4020-0300
CEHS4020-0450
CEHS4020-0600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 首角
(°)
シャンク径公差

3,315円

( 3,647円 )
1個 -

3日目

11.51.5450-0.015~0mm16-0.004~0mm

3,315円

( 3,647円 )
1個 -

3日目

12.22.2450-0.015~0mm16-0.004~0mm

3,384円

( 3,722円 )
1個 -

3日目

133450-0.015~0mm16-0.004~0mm

3,208円

( 3,529円 )
1個 -

3日目

233450-0.015~0mm16-0.004~0mm

3,208円

( 3,529円 )
1個 -

3日目

24.54.5450-0.015~0mm16-0.004~0mm

3,387円

( 3,726円 )
1個 -

3日目

266450-0.015~0mm16-0.004~0mm

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました