(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリム冷蔵庫 IRSN-8A-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリム冷蔵庫 IRSN-8A-W

通常単価(税別)
72,224円
税込単価
79,446円

【特長】・幅約36cmのスリム冷蔵庫なので、場所を取らずどこでも使用できます・...

詳細情報を確認する

型番

IRSN-8A-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IRSN-8A-W

1個

72,224( 79,446円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅約36cmのスリム冷蔵庫なので、場所を取らずどこでも使用できます
・整理のしやすい前開き式です
・ファン式設計のなで、面倒な霜取りが不要です
・飲料の保存に適しています
【用途】
・オフィスでの飲み物保存やセカンド冷蔵庫に
【材質】
・鋼板、PP、ABS、ガラス等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム冷蔵庫 IRSN-8A-Wの型番IRSN-8A-Wのページです。
型番IRSN-8A-Wに関する仕様情報を記載しております。

スリム冷蔵庫 IRSN-8A-Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました