(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IRSN-30A-B
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック レイゾウコ・レイトウコ

通常単価(税別)
112,964円
税込単価
124,260円

【特長】・食材保存に嬉しい急冷モード搭載です・鮮度はそのままで、急速に冷凍保存...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IRSN-30A-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

IRSN-30A-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IRSN-30A-B

4967576556163
415-0885
ブラック

1個

112,964( 124,260円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食材保存に嬉しい急冷モード搭載です
・鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます
・温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます
・引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります
・奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています
・ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません
【用途】
・食品の保管に
【材質】
・鋼板・PS・PP・ガラス等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラックの型番IRSN-30A-Bのページです。
型番IRSN-30A-Bに関する仕様情報を記載しております。

冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IRSN-30A-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

112,964円

( 124,260円 )
1個 -

2日目

4967576556156415-0896ホワイト

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました