(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能糸のこ MOTO-SAW

万能糸のこ MOTO-SAW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,860円
税込単価
25,146円

【特長】・卓上型から手持ち型にチェンジが可能です・ブレード(刃)の取り付けがカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • 電圧(V):
    100(50/60Hz)
  • 消費電力(W):
    70
  • コード長さ(m):
    2
  • JANコード:
    8710364067244
  • トラスココード:
    118-8002
  • 質量(g):
    1100.000
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • ストローク(mm):
    8(幅)
  • 奥行(mm):
    380
  • 高さ(mm):
    205
  • 切断能力(mm)軟鋼板:
    0.8
  • 切断能力(mm)木材:
    19
  • 幅(mm):
    390
  • ストローク数(min[[の-1乗]])50Hz:
    1100~1800
  • ストローク数(min[[の-1乗]])60Hz:
    1100~1800
  • 切断能力(mm)バルサ:
    38

型番

MOTO-SAW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MOTO-SAW

1個

22,860( 25,146円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型から手持ち型にチェンジが可能です
・ブレード(刃)の取り付けがカンタンです
・無段変速スイッチで作業内容や材料に合わせて最適に設定可能です
・家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこです
【用途】
・切断作業に
【材質】
・ポリアミド樹脂

カタログ

 

MOTO-SAWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能糸のこ MOTO-SAWの型番MOTO-SAWのページです。
型番MOTO-SAWに関する仕様情報を記載しております。

万能糸のこ MOTO-SAWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました