(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温循環水槽 NTTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温循環水槽 NTTシリーズ

通常価格(税別)
212,000円 ~ 250,000円
税込価格
233,200円 ~ 275,000円

【特長】・恒温水を循環できる小型水槽です・かくはん機能調節がついていますので波...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
トラスココード
温度調節精度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
室温+5~180
176-9434
±0.09

1個

250,000( 275,000円 )

1日目

室温+5~95
176-6738
±0.05

1個

212,000( 233,200円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・恒温水を循環できる小型水槽です
・かくはん機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます
・可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です
【用途】
・水槽を使った反応実験、合成実験、環境試験、晶析試験、醗酵槽などの恒温に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

恒温循環水槽 NTTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました