(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型恒温油槽 BOA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型恒温油槽 BOA

通常単価(税別)
495,000円
税込単価
544,500円

【特長】・6つの安全機能とサポート機能を充実した37Lの大型恒温油槽です・噴流...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オイルバス
  • タイプ:
    定温
  • 内容積(L):
    37
  • 寸法(mm):
    531×520×578(幅×奥行×高さ)
  • 重量(g):
    37000.0
  • 槽内寸法幅(mm):
    296
  • 槽内寸法奥行(mm):
    340
  • 槽内寸法高さ(mm):
    270
  • 温度制御:
    P.I.D.制御
  • 温度分布精度(℃):
    ±0.2(at200シリコーンオイル JTM K05)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
電源
トラスココード
安全装置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BOA311

室温+10~270
単相200V
376-9133
過電流漏電ブレーカ、自己診断機能、温度センサ異常、ヒータ異常、自動過昇防止機能、過昇防止器、独立過昇防止器(300℃固定)、油位あふれ検知フロートスイッチ、検知フロートスイッチ、非常停止スイッチ

1個

495,000( 544,500円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6つの安全機能とサポート機能を充実した37Lの大型恒温油槽です
・噴流撹拌方式により高い温度分布精度を実現しています
【用途】
・シリコンオイルによる高温試験に
・水での絶縁低下を嫌う実験に
・高温抽出試験に
・耐熱性試験、熱変性試験に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型恒温油槽 BOAの型番BOA311のページです。
型番BOA311に関する仕様情報を記載しております。

大型恒温油槽 BOAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました