(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルトレス長尺保管棚オプション(棚板セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルトレス長尺保管棚オプション(棚板セット)

通常価格(税別)
7,680円 ~ 8,535円
税込価格
8,448円 ~ 9,389円

【特長】・ボルトレス長尺保管棚VRM1.5・VRM3用の棚板セットで長尺以外に...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
軽量タイプオプション
1716
580
35
538-1095
4550414351978
7740.0
VRM1.5 D450タイプ

2個

7,680( 8,448円 )

1日目

中量タイプオプション
1740
550
40
538-0578
4550414352050
12930.0
VRM3

1個

8,535( 9,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス長尺保管棚VRM1.5・VRM3用の棚板セットで長尺以外に小物の収納も可能です
【材質】
・スチール
【セット内容】
・棚板×1枚、棚受×2本(左右セット)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトレス長尺保管棚オプション(棚板セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました