(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マッフル炉 FPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FP313
マッフル炉 FPシリーズ デンキロ

通常単価(税別)
670,000円
税込単価
737,000円

【特長】・炉体材料に、特定化学物質RCFを一切使用していない、RCFフリー材料...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気炉
  • 使用温度範囲(℃):
    100~1150
  • 温度制御方式:
    P.I.D.制御
  • コード長さ(m):
    2
  • 材質1:
    外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)
  • 材質2:
    炉体:アルミナファイバー
  • 安全装置:
    自己診断機能(センサ異常検知、ヒータ断線検知、トライアック短絡検知、メインリレー不良検知、自動温度過昇防止)、キーロック機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカ、温度ヒューズ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

FP313 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
内寸法(mm)
内容積(L)
トラスココード
質量(g)
電源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP313

2400
200V
446(W)×504(D)×565(H)
200(W)×250(D)×150(H)
7.5
368-2853
43000.0
単相200V

1個

670,000( 737,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炉体材料に、特定化学物質RCFを一切使用していない、RCFフリー材料(アルミナファイバー)を採用しました
・環境や廃棄にとても優しい材料です
・完全に炉体(断熱材)に覆われていますので、ヒータから出る微量成分や一度ヒータに付着した成分が、サンプルに付着するのを防ぎます
・99ステップ、99パターンのプログラム運転の他、オートスタート運転、オートストップ運転、繰り返し運転等様々な運転モードがあります
・独立過昇防止器に加え自己診断機能、キーロック機能を標準装備し保全機能、誤操作防止機能を高めています
・R熱電対の温度センサにより、1150℃までの広範囲な温度制御範囲で長寿命使用が可能です
【用途】
・高温熱処理(1150℃)
【材質】
・外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)
・炉体:アルミナファイバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッフル炉 FPシリーズの型番FP313のページです。
型番FP313に関する仕様情報を記載しております。

マッフル炉 FPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FP103
FP303
FP413
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ヒーター容量
(W)
電源 外寸法
(mm)
内寸法
(mm)
内容積(L) トラスココード 質量(g) 電源詳細

508,000円

( 558,800円 )
1個 -

7日目

1100100V376(W)×404(D)×515(H)100(W)×150(D)×100(H)1.5368-285629000.0-

670,000円

( 737,000円 )
1個 -

7日目

2400100V446(W)×504(D)×565(H)200(W)×250(D)×150(H)7.5368-285243000.0-

751,000円

( 826,100円 )
1個 -

7日目

3250200V506(W)×504(D)×625(H)300(W)×250(D)×150(H)11.3368-285551000.0単相200V

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました