(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気炉 FOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気炉 FOシリーズ

通常価格(税別)
332,672円 ~ 693,000円
税込価格
365,939円 ~ 762,300円

【特長】・炉体材料に、特定化学物質RCFを一切使用していない、RCFフリー材料...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気炉
  • 使用温度範囲(℃):
    100~1150
  • 温度制御方式:
    マイクロコンピュータによるPID制御
  • コード長さ(m):
    2
  • 安全装置:
    自己診断機能、過電流漏電ブレーカー、過昇防止器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
内寸法(mm)
内容積(L)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
100V
346(W)×405(D)×517(H)
100(W)×150(D)×105(H)
1.5
256-2070
24000.0

1個

332,672( 365,939円 )

7日目

1500
100V
346(W)×505(D)×567(H)
100(W)×250(D)×155(H)
3.75
256-2075
30000.0

1個

351,316( 386,448円 )

7日目

2000
100V
446(W)×505(D)×567(H)
200(W)×250(D)×155(H)
7.5
256-2074
37000.0

1個

409,269( 450,196円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炉体材料に、特定化学物質RCFを一切使用していない、RCFフリー材料(アルミナファイバー)を採用しました
・環境や廃棄にとても優しい材料です
・設定が容易な入力方式で、操作性に優れたプログラム付きのコントローラーを搭載し、高精度の温度制御を実現します
・デジタル設定の過昇防止一体型コントローラーを採用しており、万一異常が生じた場合には常に安全側に制御する自己診断機能、過電流漏電ブレーカーなど、安全機能を装備しています
【用途】
・高温熱処理(1150℃)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気炉 FOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました