(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UF-75N-KYUUKI
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ MRO

通常単価(税別)
288,750円
税込単価
317,625円

【特長】・非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました・壁側のユニッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UF-75N-KYUUKI 解除

Loading...

 
カタログを表示

UF-75N-KYUUKI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力(W)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UF-75N-KYUUKI

1500
77
149-3091
75000
264/305
900
900

1個

288,750( 317,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました
・壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します
【用途】
・屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプの型番UF-75N-KYUUKIのページです。
型番UF-75N-KYUUKIに関する仕様情報を記載しております。

有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UF-105N-KYUUKI
UF-40N-KYUUKI
UF-50N-KYUUKI
UF-60N-KYUUKI
UF-90N-KYUUKI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力
(W)
ハネ径
(cm)
トラスココード 質量(g) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz) 横(mm) 縦(mm)

539,063円

( 592,969円 )
1個 -

1日目

2200105149-3093140000482/60512201220

105,938円

( 116,532円 )
1個 -

1日目

25043149-30882000057/68540540

129,375円

( 142,313円 )
1個 -

1日目

40053149-308930000100/116680680

199,688円

( 219,657円 )
1個 -

1日目

55065149-309045000140/164780780

391,875円

( 431,063円 )
1個 -

1日目

220091.4149-3092110000430/48510801080

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました