(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V

通常価格(税別)
493,125円 ~ 976,875円
税込価格
542,438円 ~ 1,074,563円

【特長】・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ルーフファン
  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    鋼板製
  • ハネ枚数(枚):
    3
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 電動機極数(P):
    8

(i)ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
出力(W)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
運転音(dB(A))(50/60Hz)
電動機消費電力(kW)50/60Hz
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
550
60
149-3256
120000
63/68
0.33/0.46
140/165

1個

493,125( 542,438円 )

1日目

1500
75
149-3257
180000
68/74
0.68/0.92
238/282

1個

661,875( 728,063円 )

1日目

2200
91.4
149-3258
265000
71/77
1.13/1.62
378/446

1個

976,875( 1,074,563円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します
【用途】
・工場・倉庫の換気に
【材質】
・鋼板製

(i)ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト