(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBC-1738H-WL-BE
ロビーチェア 3人用 背付 MBCシリーズ MRO

ロビーチェア 3人用 背付 MBCシリーズ MBC-1738H-WL-BE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,071円
税込単価
92,478円

【特長】・脚部をホワイトフレーム脚にすることで、チェアに清潔な印象を与えます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • 質量(g):
    27000.0
  • 材質1:
    本体:木枠・ウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚部・フレーム:角パイプ
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 高さ(mm):
    770
  • 座面高さ(mm):
    420
  • 奥行(mm):
    580
  • 張地:
    PVC
  • 幅(mm):
    1800
  • 脚部色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • イスの用途以外の使用はしないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MBC-1738H-WL-BE 解除

Loading...

MBC-1738H-WL-BE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBC-1738H-WL-BE

ブラウン系
525-8837
ベージュ
ベージュ

1個

84,071( 92,478円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部をホワイトフレーム脚にすることで、チェアに清潔な印象を与えます
・張材には抗菌性、アルコールメンテナンスに優れた耐アルコール性を施しております
【用途】
・公共施設、医療施設、企業などのエントランスや休憩スペース用に
【材質】
・本体:木枠・ウレタンフォーム
・脚部・フレーム:角パイプ

(i)ご注意

  • イスの用途以外の使用はしないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MBC-1738H-WL-BEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア 3人用 背付 MBCシリーズの型番MBC-1738H-WL-BEのページです。
型番MBC-1738H-WL-BEに関する仕様情報を記載しております。

ロビーチェア 3人用 背付 MBCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MBC-1738H-WL-CH
MBC-1738H-WL-GR
MBC-1738H-WL-LBR
MBC-1738H-WL-PI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 座面色 背面色

84,071円

( 92,478円 )
1個 -

19日目

グレー系525-8866チャコールチャコール

84,071円

( 92,478円 )
1個 -

19日目

グリーン系525-8854グリーングリーン

84,071円

( 92,478円 )
1個 -

19日目

ブラウン系525-8868ライトブラウンライトブラウン

84,071円

( 92,478円 )
1個 -

19日目

ピンク系525-8842ピンクピンク

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました