(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロビーチェア 1人用 背・肘付 MBCシリーズ

ロビーチェア 1人用 背・肘付 MBCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
88,786円
税込価格
97,665円

【特長】・1人用が可能とするイスとイスの間の空間対応や組合せで新たな価値観を演...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • タイプ:
    肘付
  • 質量(g):
    13700.0
  • 材質1:
    本体:木枠・ウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚部:ブナ材
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 高さ(mm):
    750
  • 座面高さ(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    600
  • 張地:
    PVC
  • 幅(mm):
    620
  • 脚部色:
    ライトブラウン

(i)ご注意

  • 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
  • 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン系
538-1708
グリーン
グリーン

1個

88,786( 97,665円 )

19日目

グレー系
538-1710
グレー
グレー

1個

88,786( 97,665円 )

19日目

ホワイト系
538-3210
アイボリー
アイボリー

1個

88,786( 97,665円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1人用が可能とするイスとイスの間の空間対応や組合せで新たな価値観を演出する事が可能な自由なロビーチェアです
【用途】
・公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に
【材質】
・本体:木枠・ウレタンフォーム
・脚部:ブナ材

(i)ご注意

  • 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
  • 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア 1人用 背・肘付 MBCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました