(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPJ-0725ES-C
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ) コウアツセンジョウキ

通常単価(税別)
380,250円
税込単価
418,275円

【特長】・リチウムイオンバッテリ内蔵MiLAiスタートエンジンを搭載しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    エンジンタイプ
  • 質量(g):
    52000.0
  • エンジン:
    MiLAiスタートエンジンGB181型
  • 奥行(mm):
    626
  • 高さ(mm):
    552
  • 吐出圧力(MPa):
    7
  • 吐出水量(L/min):
    25.4
  • 燃料:
    自動車用無鉛ガソリン
  • 幅(mm):
    551
  • 給水方式:
    自吸式
  • 満タン時の最大使用時間:
    2.4時間
  • 燃料タンク容量(L):
    3.6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HPJ-0725ES-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

HPJ-0725ES-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
吐水ホース仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPJ-0725ES-C

523-2745
パターンC:1/2×20m(ポンプ側用カプラ付属)

1個

380,250( 418,275円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオンバッテリ内蔵MiLAiスタートエンジンを搭載しています
・バッテリ上がりのリスクを軽減、長寿命バッテリを搭載しています
・扱いやすいコンパクト設計です
・セルスタータタイプで使用時の作業負担を軽減します
・優れた操作性、メンテナンス性を実現しました
【用途】
・土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械などの洗浄剥離用
・農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用
・その他、さまざまな洗浄用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)の型番HPJ-0725ES-Cのページです。
型番HPJ-0725ES-Cに関する仕様情報を記載しております。

エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPJ-0725ES-A
HPJ-0725ES-B
HPJ-0725ES-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 吐水ホース仕様

371,625円

( 408,788円 )
1個 -

2日目

513-5464パターンA:3/8×20m(ポンプ側用カプラ付属)

376,000円

( 413,600円 )
1個 -

2日目

523-2744パターンB:3/8×20m(両端クイックカップリング付属)

336,500円

( 370,150円 )
1個 -

2日目

523-2743パターンD:高圧洗浄機本体のみ(ノズル・吐水ホースは非付属)

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました