(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製 高圧温水リール

スチール製 高圧温水リール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
129,101円 ~ 158,968円
税込価格
142,011円 ~ 174,865円

【特長】・剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています・新設計...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • 適用ホース内径:
    9.5
  • 特長:
    軽量
  • 材質1:
    本体:スチール
  • ホース一次側全長(m):
    1.5
  • 使用圧力(MPa):
    14.0
  • 取付一次側:
    ユニオンG3/8メスシート
  • 取付二次側:
    ユニオンG3/8メスシート
  • 色:
  • 適合ホース外径(mm):
    16.0

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ホース全長(m)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
トラスココード
ホース材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
470.4
501.2
225.2
4571255132885
250-0263
耐油性合成ゴム
19900.0

1個

129,101( 142,011円 )

8日目

20
466
501
256
4571255134056
260-7566
合成ゴム
25700.0

1個

158,968( 174,865円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています
・新設計により引出し、巻取りが軽快です
・5通りの設置方法が可能です
【用途】
・洗車機や洗浄機などの高圧温水用
【材質】
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製 高圧温水リールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました