(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的ウレタン補修キット PRK キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

多目的ウレタン補修キット PRK キット

通常価格(税別)
15,750円
税込価格
17,325円

【特長】・簡単に安価で素早く、接着 穴埋め 肉盛 加工が出来る補修キットです【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
可使時間(分)
硬化時間(分)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4562281592248
137-9895
15
120

1個

15,750( 17,325円 )

4日目

4562281590978
147-5920
1
60

1個

15,750( 17,325円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に安価で素早く、接着 穴埋め 肉盛 加工が出来る補修キットです
【用途】
・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなどの補修に
【セット内容】
・充填機1台・ノズル4本・プラスチックメタル1本(1030は1037が1本、1031は1032が1本)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的ウレタン補修キット PRK キットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト