(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1037
多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル【2個入り】 セッチャクザイ2エキタイプ

通常単価(税別)
11,375円
税込単価
12,513円

【特長】・簡単に安価で素早く、接着 穴埋め 肉盛 加工が出来る補修キットです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用前に必ず1cmほどすて打ちしてください。使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管してください。
  • 購入日数が経ってしまったものや保存状態によっては硬化剤が固まっている場合があります。
  • 固まっている場合はクリップ等の先の細い物で固形物をかき出してすて打ちして主剤(黒)と硬化剤(白)が均等に出るか確認してください。
  • PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開するときは、MX(ノズル)を新しいものに変えてください。無理な加圧をかけますと故障の原因となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

1037 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
可使時間(分)
硬化時間(分)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1037

4562281592118
137-9898
15
120

1パック

2個入り

11,375( 12,513円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に安価で素早く、接着 穴埋め 肉盛 加工が出来る補修キットです
・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなど様々な材質の補修が可能です

(i)ご注意

  • 使用前に必ず1cmほどすて打ちしてください。使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管してください。
  • 購入日数が経ってしまったものや保存状態によっては硬化剤が固まっている場合があります。
  • 固まっている場合はクリップ等の先の細い物で固形物をかき出してすて打ちして主剤(黒)と硬化剤(白)が均等に出るか確認してください。
  • PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開するときは、MX(ノズル)を新しいものに変えてください。無理な加圧をかけますと故障の原因となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタルの型番1037のページです。
型番1037に関する仕様情報を記載しております。

多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1032
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 可使時間(分) 硬化時間(分)

11,375円

( 12,513円 )

2個入り

1パック -

4日目

4562281590961147-5910160

補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました