(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッジシーラー ES-300XA (卓上タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エッジシーラー ES-300XA (卓上タイプ)

通常単価(税別)
833,750円
税込単価
917,125円

【特長】・化粧箱などの小箱のフタに、テープを自動でL字貼りする機械です・機械の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • シール幅(mm):
    10~20
  • シール長さ(mm):
    10~20
  • 消費電力(W):
    15
  • 色:
    ニトマチックホワイト
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 本体寸法(mm)奥行:
    210
  • 本体寸法(mm)高さ:
    195
  • 本体寸法(mm)幅:
    370
  • 質量(g):
    11000.0
  • トラスココード:
    505-2888

型番

ES-300XA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-300XA

1個

833,750( 917,125円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化粧箱などの小箱のフタに、テープを自動でL字貼りする機械です
・機械の上に小箱を滑らせることで、小箱や化粧箱のL字シールが手軽で確実に行えます
・決まった位置にスムーズにテープシール、作業の効率化に貢献します
・小型のパッケージにも使用可能です
【用途】
・小箱・化粧箱などの封緘(L字貼り)に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジシーラー ES-300XA (卓上タイプ)の型番ES-300XAのページです。
型番ES-300XAに関する仕様情報を記載しております。

エッジシーラー ES-300XA (卓上タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました