(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDべースライト ラインルクスLX3 直付型 40形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LX3-170-18WW-CL40W
LEDべースライト ラインルクスLX3 直付型 40形 LEDランプ

通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

【特長】・フラットな発光面を採用したことにより、眩しさを軽減し、天井面にも光が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    1灯式
  • 高さ(mm):
    53
  • 長さ(mm):
    1250
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電圧(V):
    AC100~242
  • 材質1:
    器具:鋼板
  • 材質2:
    ライトバー:ポリカーボネート、アルミニウム
  • 演色性:
    Ra85

型番

LX3-170-18WW-CL40W 解除

Loading...

 
カタログを表示

LX3-170-18WW-CL40W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
光源色
トラスココード
色温度(K)
幅(mm)
明るさ(lm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX3-170-18WW-CL40W

12.4~12.5
温白色
322-6526
3500
230
1840
2200.0

1個

9,500( 10,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットな発光面を採用したことにより、眩しさを軽減し、天井面にも光があたることで空間全体をより広範囲に自然に明るく照らします
・ソケットがないため、連結時にユニット同士が隣り合い、継ぎ目がほとんど気になりません
・省エネ性能と導入コストのバランスを重視したベーシックモデルです
・一般的な逆富士型の蛍光灯に比べて薄いので、天井がすっきり見えます
【材質】
・器具:鋼板
・ライトバー:ポリカーボネート、アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDべースライト ラインルクスLX3 直付型 40形の型番LX3-170-18WW-CL40Wのページです。
型番LX3-170-18WW-CL40Wに関する仕様情報を記載しております。

LEDべースライト ラインルクスLX3 直付型 40形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LX3-170-18WW-CL40
LX3-170-19W-CL40
LX3-170-19W-CL40W
LX3-170-20N-CL40
LX3-170-20N-CL40W
LX3-170-22L-CL40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
光源色 トラスココード 色温度(K) 幅(mm) 明るさ(lm) 質量(g)

9,375円

( 10,313円 )
1個 -

1日目

12.4~12.5温白色322-4968350015018401900.0

9,375円

( 10,313円 )
1個 -

1日目

12.4~12.5白色322-6533400015019001900.0

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

1日目

12.4~12.5白色322-6497400023019002200.0

9,375円

( 10,313円 )
1個 -

1日目

12.4~12.5昼白色322-6573500015020001900.0

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

1日目

12.4~12.5昼白色322-4935500023020002200.0

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

1日目

15.2~15.4電球色322-4954300015022501900.0

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました