(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDシーリングライト 導光板 調色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CEA-A12DLP
LEDシーリングライト 導光板 調色 MRO

通常単価(税別)
23,149円
税込単価
25,464円

【特長】・間接照明としても使用できます・導光板により、天井まで光が届くので明る...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    その他
  • 光源色:
    電球色~昼光色相当
  • 高さ(mm):
    62
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電圧(V):
    100
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    PMMA
  • 材質2:
    樹脂筐体
  • 外径(mm):
    550

型番

CEA-A12DLP 解除

Loading...

 
カタログを表示

CEA-A12DLP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
適用畳数
JANコード
トラスココード
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEA-A12DLP

45.6
12
4967576522694
423-5626
5200

1個

23,149( 25,464円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間接照明としても使用できます
・導光板により、天井まで光が届くので明るいです
・LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています
【用途】
・天井照明に
【材質】
・PMMA
・樹脂筐体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDシーリングライト 導光板 調色の型番CEA-A12DLPのページです。
型番CEA-A12DLPに関する仕様情報を記載しております。

LEDシーリングライト 導光板 調色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CEA-A08DLP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
適用畳数 JANコード トラスココード 明るさ(lm)

18,520円

( 20,372円 )
1個 -

2日目

36.184967576522687423-56254200

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました