(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDべースライト ラインルクスLX3 笠付トラフ型 40形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDべースライト ラインルクスLX3 笠付トラフ型 40形

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
9,625円 ~ 14,500円  特別価格 
税込価格
10,588円 ~ 15,950円  特別価格 

【特長】・フラットな発光面を採用したことにより、眩しさを軽減し、天井面にも光が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    1灯式
  • 高さ(mm):
    55
  • 長さ(mm):
    1220
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電圧(V):
    AC100~242
  • 幅(mm):
    156
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    器具:鋼板
  • 材質2:
    ライトバー:ポリカーボネート

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
光源色
トラスココード
消費効率(lm/W)
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.4
電球色
322-6561
142.3
1765

1個

9,625円

8,662

( 9,528円 )

1日目

12.4
白色
322-4993
150
1860

1個

9,625円

8,662

( 9,528円 )

1日目

12.4
温白色
322-6548
145.5
1805

1個

9,625円

8,662

( 9,528円 )

1日目

12.4
昼白色
322-4986
158.0
1960

1個

9,625円

8,647

( 9,512円 )

1日目

20.1
電球色
322-6584
146.2
2910

1個

10,563円

9,130

( 10,043円 )

1日目

20.1
温白色
322-4941
149.4
2975

1個

10,563円

9,506

( 10,457円 )

1日目

20.1
白色
322-6563
154.2
3070

1個

10,563円

9,506

( 10,457円 )

1日目

41.3
昼光色
322-4924
158.6
6425

1個

14,500円

13,050

( 14,355円 )

1日目

41.3
昼白色
322-4983
166.9
6760

1個

14,500円

11,160

( 12,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットな発光面を採用したことにより、眩しさを軽減し、天井面にも光があたることで空間全体をより広範囲に自然に明るく照らします
・ソケットがないため、連結時にユニット同士が隣り合い、継ぎ目がほとんど気にならないです
・省エネ性能と導入コストのバランスを重視したベーシックモデルです
・一般的な逆富士型の蛍光灯に比べて薄いので、天井がすっきり見えます
【材質】
・器具:鋼板
・ライトバー:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDべースライト ラインルクスLX3 笠付トラフ型 40形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました