(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LGU-120RE
小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ レイゾウコ・レイトウコ

通常単価(税別)
289,180円
税込単価
318,098円

【特長】・使いやすさ、機能性、陳列性がさらにアップしています・フィルター部分の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ショーケース
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 冷却性能(℃):
    2~10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LGU-120RE 解除

Loading...

 
カタログを表示

LGU-120RE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
消費電力(50/60Hz)(W)
定格内容積(L)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LGU-120RE

1200
125/140
207
255-0718
75000.0

1個

289,180( 318,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさ、機能性、陳列性がさらにアップしています
・フィルター部分のパネルの開閉構造によりフィルターの清掃に便利です
・脚廻りの清掃性を考えた構造です
【用途】
・食品保管に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型冷蔵ショーケース LGUシリーズの型番LGU-120REのページです。
型番LGU-120REに関する仕様情報を記載しております。

小型冷蔵ショーケース LGUシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LGU-090RE
LGU-150RE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 消費電力(50/60Hz)
(W)
定格内容積
(L)
トラスココード 質量
(g)

279,851円

( 307,836円 )
1個 -

1日目

900115/130139252-468165000.0

352,613円

( 387,874円 )
1個 -

1日目

1500140/155274255-072085000.0

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました