(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDハンディインスペクションライト スタンダード照射タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-GR-01DC
LEDハンディインスペクションライト スタンダード照射タイプ ハンディライト

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
28,235円 22,938円
税込単価
31,059円 25,232円

【特長】・表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします・強力な光で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SP-GR-01DC 解除

Loading...

 
カタログを表示

SP-GR-01DC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-GR-01DC

特殊
4582107447514
522-7714
ACアダプター駆動

1個

28,235円

22,938

( 25,232円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします
・強力な光で小さな異物や凹凸を発見します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハンディインスペクションライト スタンダード照射タイプの型番SP-GR-01DCのページです。
型番SP-GR-01DCに関する仕様情報を記載しております。

LEDハンディインスペクションライト スタンダード照射タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SP-GR-01
SP-GR-01MO
SP-GR-01RB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 JANコード トラスココード 仕様

21,176円

( 23,294円 )
1個 -

11日目

乾電池単44582107447491522-7718乾電池駆動

37,059円

( 40,765円 )
1個 -

11日目

USBパワー4582107447521522-8171モバイルバッテリー駆動

26,471円

( 29,118円 )
1個 -

11日目

充電池4582107447507522-7715充電池駆動

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました