(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LC-03R
分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R ステンレスタンク

通常単価(税別)
23,000円
税込単価
25,300円

【特長】・ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です・パッキン付のネジフタで密閉...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

LC-03R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
高さ(mm)
直径(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-03R

3L
230
200
1200.0
554-2486

1個

23,000( 25,300円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です
・パッキン付のネジフタで密閉できます
・270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶Rの型番LC-03Rのページです。
型番LC-03Rに関する仕様情報を記載しております。

分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LC-01R
LC-02R
LC-05R
LC-10R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 高さ(mm) 直径(mm) 質量(g) トラスココード

21,000円

( 23,100円 )
1個 -

11日目

1L190140800.0554-2485

22,000円

( 24,200円 )
1個 -

11日目

2L2501401000.0554-2478

25,000円

( 27,500円 )
1個 -

11日目

5L3002001400.0554-2482

29,000円

( 31,900円 )
1個 -

11日目

10L4252002100.0554-2484

保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました