(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有機溶媒安全保存容器 そるべん缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSC-03
有機溶媒安全保存容器 そるべん缶 ステンレスタンク

通常単価(税別)
31,000円
税込単価
34,100円

【特長】・ステンレス製の頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 取手:
  • バルブ有無:
    通気バルブのみ有
  • 蛇口有無:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

SSC-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
高さ(mm)
深さ(mm)
直径(mm)
内径(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSC-03

3L
320
235
300
200
1500.0
554-2489

1個

31,000( 34,100円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮した有機溶媒保存容器です
・開口部(注出口、注入口)はパッキン付きのネジフタで密閉でき、中身がこぼれたり、揮発ガスの漏出を防げます(フタはチェーンで本体につなげられており、紛失の心配がありません)
・提げ手と把手が付いており、容器を持ち上げての分注作業が容易です
・フラスコやビーカー、メスシリンダー等に小分けのしやすい、細口の注出管が付いています
・通気バルブ(給・排気バルブ)を備えています
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機溶媒安全保存容器 そるべん缶の型番SSC-03のページです。
型番SSC-03に関する仕様情報を記載しております。

有機溶媒安全保存容器 そるべん缶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSC-01
SSC-02
SSC-05
SSC-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 高さ(mm) 深さ(mm) 直径(mm) 内径(mm) 質量(g) トラスココード

29,000円

( 31,900円 )
1個 -

11日目

1L2601901901401000.0554-2475

30,000円

( 33,000円 )
1個 -

11日目

2L3202501901401200.0554-2455

33,000円

( 36,300円 )
1個 -

11日目

5L3903153002001800.0554-2479

39,000円

( 42,900円 )
1個 -

11日目

10L5204303002002500.0554-2483

保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました