(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Armatex 防炎ジャンパー AX7000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AX7000-5L-EG
Armatex 防炎ジャンパー AX7000シリーズ MRO

通常単価(税別)
10,214円
税込単価
11,235円

【特長】・高い防炎性能を有しています・洗濯しても防炎効果が持続します・静電気が...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 材質1:
    綿(防炎加工)
  • 色詳細:
    アースグリーン

(i)ご注意

  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

型番

AX7000-5L-EG 解除

Loading...

 
カタログを表示

AX7000-5L-EG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着丈×幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX7000-5L-EG

5L
760×580
4520367345072
963.000
377-7443

1個

10,214( 11,235円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防炎性能を有しています
・洗濯しても防炎効果が持続します
・静電気が発生しにくいです
【用途】
・溶接、溶断、火気のある現場に
【材質】
・綿(防炎加工)

(i)ご注意

  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Armatex 防炎ジャンパー AX7000シリーズの型番AX7000-5L-EGのページです。
型番AX7000-5L-EGに関する仕様情報を記載しております。

Armatex 防炎ジャンパー AX7000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AX7000-6L-EG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 着丈×幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

12,257円

( 13,483円 )
1個 -

7日目

6L760×61045203673450891002.000377-7458

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました