(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業台 CSD-LS(4輪キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSD240-LS
折りたたみ式作業台 CSD-LS(4輪キャスター付) フミダイ

通常単価(税別)
400,000円
税込単価
440,000円

【特長】・折りたたみができる大型移動式作業台です・踏ざんには滑り止めテープを標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    105
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 天板寸法(mm):
    500×526
  • 段高(mm):
    300

(i)ご注意

  • 手すりを取外ししないと折りたたみ出来ません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSD240-LS 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSD240-LS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板高さ(m)
段数(段)
設置寸法奥行(mm)
設置寸法間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSD240-LS

4969182283891
459-1709
65100.0
2.36
8
1921
1160

1個

400,000( 440,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみができる大型移動式作業台です
・踏ざんには滑り止めテープを標準装備しています
・手すりの高さは900mm・1100mmの2段階で調整可能です
【用途】
・工場内、倉庫などの作業に
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • 手すりを取外ししないと折りたたみ出来ません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業台 CSD-LS(4輪キャスター付)の型番CSD240-LSのページです。
型番CSD240-LSに関する仕様情報を記載しております。

折りたたみ式作業台 CSD-LS(4輪キャスター付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSD270-LS
CSD300-LS
CSD330-LS
CSD360-LS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 天板高さ(m) 段数(段) 設置寸法奥行
(mm)
設置寸法間口
(mm)

450,000円

( 495,000円 )
1個 -

7日目

4969182283907459-171170300.02.66921151250

498,750円

( 548,625円 )
1個 -

7日目

4969182283914459-171373400.02.961023101340

548,750円

( 603,625円 )
1個 -

7日目

4969182283921459-170877900.03.261125041600

598,750円

( 658,625円 )
1個 -

7日目

4969182283938459-171082500.03.561226981700

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました