(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仮設足場用搬送システム ハンソーレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仮設足場用搬送システム ハンソーレール

通常価格(税別)
9,375円 ~ 17,344円
税込価格
10,313円 ~ 19,078円

【特長】・仮設足場用の搬送システムです・外装パネル、ALCパネル、石材などの重...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンガーレール
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)
  • 耐荷重(kg):
    70
  • 板厚(mm):
    2.3
  • A(mm):
    71
  • B(mm):
    54
  • C(mm):
    17.5
  • D(mm):
    49.4
  • E(mm):
    11

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968957415086
541-7939
7500.0
柱ピッチ1800用
1800

1個

9,375( 10,313円 )

11日目

4968957415079
541-7941
15000.0
柱ピッチ1800用
3600

1個

17,344( 19,078円 )

11日目

4968957415109
541-7936
7600.0
柱ピッチ1829用
1829

1個

9,375( 10,313円 )

11日目

4968957415093
541-7935
15300.0
柱ピッチ1829用
3658

1個

17,344( 19,078円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設足場用の搬送システムです
・外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします
・下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです
・ランナーが走行する軌道となるレールです
・メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました
【材質】
・スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設足場用搬送システム ハンソーレールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました