(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

みるみるくん3 圧力試験器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

みるみるくん3 圧力試験器

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
108,000円 97,200円
税込単価
118,800円 106,920円

【特長】・センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です・試験計測時に周囲...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用圧力計
  • 用途:
    その他
  • 奥行(mm):
    85
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池×3本
  • 幅(mm):
    96
  • 質量(g):
    500.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
タイプ
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

441342

0~0.5
空圧試験
150
4514706105083
387-0338

1個

108,000円

97,200

( 106,920円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です
・試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます
・最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します
・専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です(データの収集・グラフの確認など)
・データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です
・データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます
【用途】
・センサーによる自動計測試験に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みるみるくん3 圧力試験器の型番441342のページです。
型番441342に関する仕様情報を記載しております。

みるみるくん3 圧力試験器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
441340
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力レンジ
(MPa)
タイプ 高さ(mm) JANコード トラスココード

108,000円

( 118,800円 )
1個 -

2日目

0~6.0圧力試験1204514706105014387-0336

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました