(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型水槽付DCインバータチラー RKE-Bシリーズ 空冷式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RKE15000B-V
大型水槽付DCインバータチラー RKE-Bシリーズ 空冷式 MRO

通常単価(税別)
4,786,190円
税込単価
5,264,809円

【特長】・業界トップクラスの省エネ性能を実現しています・冷凍機・ファン・ポンプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷却水循環装置
  • 温度調節範囲(℃):
    3~35
  • 電源(V):
    200V
  • 電源詳細(V):
    三相200
  • キャスター:
    なし
  • 温度調整精度(℃):
    ±0.1(省エネモード設定時:±2.0)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RKE15000B-V 解除

Loading...

 
カタログを表示

RKE15000B-V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
冷却能力(W)
内容量(L)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最大流量(L/min)(50/60Hz)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RKE15000B-V

48000
100
854
1800
1610
460000.0
572-7526
230
18100

1個

4,786,190( 5,264,809円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界トップクラスの省エネ性能を実現しています
・冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です
・周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています
【用途】
・ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型水槽付DCインバータチラー RKE-Bシリーズ 空冷式の型番RKE15000B-Vのページです。
型番RKE15000B-Vに関する仕様情報を記載しております。

大型水槽付DCインバータチラー RKE-Bシリーズ 空冷式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RKE11000B1-V
RKE22000B-V
RKE30000B-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
冷却能力
(W)
内容量
(L)
奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード 最大流量(L/min)(50/60Hz) 消費電力(W)

4,520,000円

( 4,972,000円 )
1個 -

19日目

3720010085417001380415000.0390-416023014400

7,455,238円

( 8,200,762円 )
1個 -

19日目

744002501340219021501050000.0572-599946023900

8,812,380円

( 9,693,618円 )
1個 -

19日目

960002501340219021501065000.0572-760346037200

チラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました