(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 軽量化タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KRCL-1LAL
KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 軽量化タイプ MRO

通常単価(税別)
95,800円
税込単価
105,380円

【特長】・樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です・食品の保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保温・保冷容器
  • 材質:
    アルミ
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    内面材:アルミニウム、外面材:アルミニウム、断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC、ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性)、ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型)、埋込取手:ABS樹脂、本体・扉ロック:ポリアミド66

(i)ご注意

  • ドライアイスを使用する際は直接は投入せずにドライアイス専用袋や茶紙などに包んだ状態で投入してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KRCL-1LAL 解除

Loading...

 
カタログを表示

KRCL-1LAL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRCL-1LAL

100000
490
485
680
410
600
425
4580650800152
11000.0
558-9499

1個

95,800( 105,380円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です
・食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温など
【材質】
・内面材:アルミニウム
・外面材:アルミニウム
・断熱材:硬質発泡ウレタン
・パッキン:硬質PVC
・ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性)
・ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型)
・埋込取手:ABS樹脂
・本体・扉ロック:ポリアミド66

(i)ご注意

  • ドライアイスを使用する際は直接は投入せずにドライアイス専用袋や茶紙などに包んだ状態で投入してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 軽量化タイプの型番KRCL-1LALのページです。
型番KRCL-1LALに関する仕様情報を記載しております。

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 軽量化タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KRCL-20AL
KRCL-40AL
KRCL-60AL
KRCL-80AL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ JANコード 質量(g) トラスココード

49,800円

( 54,780円 )
1個 -

5日目

2000033032040525032525045806508001144700.0558-9497

62,800円

( 69,080円 )
1個 -

5日目

4000033043554025046036545806508001216500.0558-9500

74,800円

( 82,280円 )
1個 -

5日目

6000033043574025066036545806508001388000.0558-9508

85,800円

( 94,380円 )
1個 -

5日目

8000049039068041060033045806508001459500.0558-9493

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました