(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KRCL-20LS
KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) ステンレスタイプ MRO

通常単価(税別)
39,800円
税込単価
43,780円

【特長】・樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です・食品の保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保温・保冷容器
  • 材質:
    SUS
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    内面材:ステンレス(SUS430)、外面材:ガルバリウム鋼板、断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC、ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性)、ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型)、埋込取手:ABS樹脂、本体・扉ロック:ポリアミド66

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KRCL-20LS 解除

Loading...

 
カタログを表示

KRCL-20LS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRCL-20LS

20000
330
320
405
250
325
250
-
7500.0
558-9496

1個

39,800( 43,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です
・食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温など
【材質】
・内面材:ステンレス(SUS430)
・外面材:ガルバリウム鋼板
・断熱材:硬質発泡ウレタン
・パッキン:硬質PVC
・ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性)
・ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型)
・埋込取手:ABS樹脂
・本体・扉ロック:ポリアミド66

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) ステンレスタイプの型番KRCL-20LSのページです。
型番KRCL-20LSに関する仕様情報を記載しております。

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) ステンレスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KRCL-1LLS
KRCL-40LS
KRCL-60LS
KRCL-80LS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ JANコード 質量(g) トラスココード

79,800円

( 87,780円 )
1個 -

5日目

100000490485680410600425458065080010720000.0558-9494

49,800円

( 54,780円 )
1個 -

5日目

40000330435540250460365-9000.0558-9498

59,800円

( 65,780円 )
1個 -

5日目

60000330435740250660365-13000.0558-9507

69,800円

( 76,780円 )
1個 -

5日目

80000490390680410600330458065080009117000.0558-9502

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました