(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLDZ06809NSG
LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザイン MRO

通常単価(税別)
10,831円
税込単価
11,914円

【特長】・LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です・簡単留守...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    その他
  • 高さ(mm):
    135
  • 質量(g):
    1600.0
  • 材質1:
    乳白色アクリルカバー
  • 光源色:
    昼白色
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電源(V):
    AC100
  • 外径(mm):
    464

型番

SLDZ06809NSG 解除

Loading...

 
カタログを表示

SLDZ06809NSG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
トラスココード
消費効率(lm/W)
明るさ(lm)
適合畳数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLDZ06809NSG

31
562-7304
119.3
3699
6
4904323781621

1個

10,831( 11,914円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です
・簡単留守タイマー付きです
【用途】
・蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザインの型番SLDZ06809NSGのページです。
型番SLDZ06809NSGに関する仕様情報を記載しております。

LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザインのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLDZ08809NSG
SLDZ12809NSG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
トラスココード 消費効率(lm/W) 明るさ(lm) 適合畳数 JANコード

11,212円

( 12,333円 )
1個 -

11日目

35562-5816122.8429984904323781614

16,428円

( 18,071円 )
1個 -

11日目

45562-5803122.25499124904323781607

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました