(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式昇降テーブルリフト フラットリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FL-MH
電動式昇降テーブルリフト フラットリフト MRO

通常単価(税別)
652,105円
税込単価
717,316円

【特長】・据え置きも可能な1000kgの電動昇降リフトです・最低高さ78mmの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テーブルリフト
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • テーブル高さ 最低(mm):
    78
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 材質1:
    フレーム:スチール製
  • モーター出力(kW):
    1.13
  • ユニット:
    別置き
  • 昇降方式:
    電動油圧式
  • 上昇時間(秒)50Hz:
    空荷時:16、荷重時:18
  • 上昇時間(秒)60Hz:
    空荷時:16、荷重時:18
  • 操作方法:
    二点押しボタンスイッチ(コード長さ:有効1.5m)
  • 電源:
    三相200V 50/60HZ

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

Loading...

 
カタログを表示

FL-MH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL-MH

750
1450
1000
4580132439702
188000.0
208-2615
922

1個

652,105( 717,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・据え置きも可能な1000kgの電動昇降リフトです
・最低高さ78mmの超低床タイプのフラットリフトで、トラックヤードに1台あると台車ごと乗り込める為、フォークリフトが必要無くなります
・上昇下降ボタンを長押しで上昇下降し、ボタンを離すと停まります
【用途】
・運搬車のリフトアップ
【材質】
・フレーム:スチール製

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式昇降テーブルリフト フラットリフトの型番FL-MHのページです。
型番FL-MHに関する仕様情報を記載しております。

電動式昇降テーブルリフト フラットリフトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FL-LH
FL-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最高(mm) JANコード 質量(g) トラスココード ストローク(mm)

695,461円

( 765,007円 )
1個 -

1日目

95014507564580132439719206000.0208-2614678

608,731円

( 669,604円 )
1個 -

1日目

750115010004580132439696156000.0208-2617922

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました