(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調風神服 フルハーネス用長袖ジャケットBK6247F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空調風神服 フルハーネス用長袖ジャケットBK6247F

通常価格(税別)
8,850円 ~ 13,275円
税込価格
9,735円 ~ 14,603円

高所作業者向けのフルハーネス対応の空調風神服ジャケットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
胸囲(cm)
着丈(cm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4930269382646
620.000
220-1288
156
シルバー
70
6L

1個

13,275( 14,603円 )

7日目

4930269382653
620.000
220-1270
164
シルバー
70
7L

1個

13,275( 14,603円 )

7日目

4930269382516
600.000
220-2862
132
ネイビー
70
3L

1個

8,850( 9,735円 )

7日目

4930269382523
600.000
219-9719
140
ネイビー
70
4L

1個

8,850( 9,735円 )

7日目

4930269382530
600.000
220-2830
148
ネイビー
70
5L

1個

8,850( 9,735円 )

7日目

4930269382547
620.000
220-2846
156
ネイビー
70
6L

1個

13,275( 14,603円 )

7日目

4930269382554
620.000
220-2844
164
ネイビー
70
7L

1個

13,275( 14,603円 )

7日目

4930269382493
600.000
220-2827
120
ネイビー
66
L

1個

8,850( 9,735円 )

7日目

4930269382509
600.000
219-9733
124
ネイビー
68
LL

1個

8,850( 9,735円 )

7日目

4930269382486
600.000
220-1327
116
ネイビー
64
M

1個

8,850( 9,735円 )

7日目

4930269382479
600.000
219-9744
112
ネイビー
62
S

1個

8,850( 9,735円 )

7日目

4930269382745
620.000
220-1340
156
チャコール
70
6L

1個

13,275( 14,603円 )

7日目

4930269382752
620.000
220-1251
164
チャコール
70
7L

1個

13,275( 14,603円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高所作業者向けのフルハーネス対応の空調風神服ジャケットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調風神服 フルハーネス用長袖ジャケットBK6247Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました