(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーヒーメーカー ミル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーヒーメーカー ミル付

通常単価(税別)
26,958円
税込単価
29,654円

【特長】・豆挽きからドリップまでをボタン一つで行う全自動タイプです・「マイコン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 容量(ml):
    540
  • サイズ(mm):
    240×250×320
  • 消費電力(W):
    650
  • 色:
    ブラック
  • 電源(V):
    AC100V
  • 電源コード長さ(m):
    1.3
  • JANコード:
    4974305218636
  • 質量(g):
    3700.0
  • トラスココード:
    245-1707
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    水タンク:ポリスチレン
  • 材質3:
    ミルケース:ポリプロピレン
  • 材質4:
    ステンレスメッシュフィルター:ポリプロピレン+ステンレス

型番

EC-SA40-BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-SA40-BA

1個

26,958( 29,654円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豆挽きからドリップまでをボタン一つで行う全自動タイプです
・「マイコン予熱&ダブル加熱、高温抽出」でコーヒーのコクと香りを引き出します
・「ステンレスメッシュフィルター」で香りの広がりを楽しめます(ペーパーフィルターにも対応)
・ミルケースに残った粉をドリップ時のお湯で流すのでお手入れ簡単です(ミルクリーン構造)
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・水タンク:ポリスチレン
・ミルケース:ポリプロピレン
・ステンレスメッシュフィルター:ポリプロピレン+ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーヒーメーカー ミル付の型番EC-SA40-BAのページです。
型番EC-SA40-BAに関する仕様情報を記載しております。

コーヒーメーカー ミル付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました