(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧計付検相器(非接触式)

電圧計付検相器(非接触式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
112,000円
税込単価
123,200円

【特長】・被覆電線を挟むだけで素早く三相電源の確認、検査を完了できます。・金属...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番

PD3259-50SYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD3259-50SYORUI3TENTUKI

1個

112,000( 123,200円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆電線を挟むだけで素早く三相電源の確認、検査を完了できます。
・金属非接触で電圧測定ができます。
・1回の測定で、検相・線間電圧の確認・検査が完了します。
・被覆電線を挟むだけなので、測定が安全に行えます。
・バックライトの色とブザー音で正相・逆相が一目で分かります。
・相順・接地相・三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利です。
・単相3線の電圧確認もできます。
・ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応、データ転送し、無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
【用途】
・三相電路の電気工事の確認に。
・電気の改修工事の確認に。
・三相モーターやポンプの交換作業の確認に。
【材質】
・非公開
【セット内容】
・検査成績表
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

カタログ

 

PD3259-50SYORUI3TENTUKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧計付検相器(非接触式)の型番PD3259-50SYORUI3TENTUKIのページです。
型番PD3259-50SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

電圧計付検相器(非接触式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました