(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルシックネスゲージ(差込み深さ大) SSS-550シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSS-550-3A
デジタルシックネスゲージ(差込み深さ大) SSS-550シリーズ ダイヤルシックネスゲージ

通常単価(税別)
93,365円
税込単価
102,702円

【特長】・紙・フィルム、部品などの厚さを簡単高精度測定できます・差込み深さ12...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.2N以下
  • 保護等級:
    IP67(防水)
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 差込深さ(mm):
    120
  • メーカーコード:
    4066
  • 精度:
    ±20μm
  • 質量(g):
    344.000
  • 電源:
    ボタン電池CR2032×1個(付属)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SSS-550-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSS-550-3A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定子・アンビルの寸法(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSS-550-3A

Φ5平-Φ5平
243-3783

1個

93,365( 102,702円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙・フィルム、部品などの厚さを簡単高精度測定できます
・差込み深さ120mmです
・Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます
・SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます
・SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です
【用途】
・精密厚さ測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルシックネスゲージ(差込み深さ大) SSS-550シリーズの型番SSS-550-3Aのページです。
型番SSS-550-3Aに関する仕様情報を記載しております。

デジタルシックネスゲージ(差込み深さ大) SSS-550シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSS-550
SSS-550-LS
SSS-550-LW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定子・アンビルの寸法
(mm)
トラスココード

93,365円

( 102,702円 )
1個 -

1日目

Φ10平-Φ10平243-3781

93,365円

( 102,702円 )
1個 -

1日目

Φ3.2鋼球-Φ10平243-3780

93,365円

( 102,702円 )
1個 -

1日目

Φ3.2鋼球-Φ3.2鋼球243-3782

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました