(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル定圧シックネスゲージ SSPGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSPG-02
デジタル定圧シックネスゲージ SSPGシリーズ ダイヤルシックネスゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
159,153円 143,237円
税込単価
175,068円 157,561円

【特長】・プラスチックフィルムなどを業界規格で定圧厚さ測定できます・石定盤の測...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12
  • 目量(mm):
    0.001
  • 保護等級:
    IP54(防滴)
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 差込深さ(mm):
    57
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    5
  • メーカーコード:
    4066
  • 精度:
    ±3μm
  • 質量(g):
    3800.0
  • 電源:
    ボタン電池CR2032×1個(付属)

型番

SSPG-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSPG-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定力(N)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSPG-02

1.226±0.147
255-6051

1個

159,153円

143,237

( 157,561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックフィルムなどを業界規格で定圧厚さ測定できます
・石定盤の測定台で、高い平滑性と優れた耐摩耗性及び耐薬品性を有します
・Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます
・SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます
・SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です
【用途】
・精密定圧厚さ測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル定圧シックネスゲージ SSPGシリーズの型番SSPG-02のページです。
型番SSPG-02に関する仕様情報を記載しております。

デジタル定圧シックネスゲージ SSPGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSPG-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定力
(N)
トラスココード

159,153円

( 175,068円 )
1個 -

1日目

0.785±0.05255-6050

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました