(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリヨン フック 交換用ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L052GA00
グリヨン フック 交換用ロープ ランヤード

通常単価(税別)
10,700円
税込単価
11,770円

【特長】・グリヨン フック用の交換用ロープです【用途】・ワークポジショニング用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 色:
  • フック口開き(mm)構造物側:
    20
  • 径(mm):
    11
  • 材質1:
    ロープ:ナイロン、ポリエステル
  • 材質2:
    フック:アルミニウム

(i)ご注意

  • ロープ交換後はロープが正しい向きにセットされていることを確認してください。

型番

L052GA00 解除

Loading...

 
カタログを表示

L052GA00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ランヤード寸法長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L052GA00

3342540821804
500.000
242-9013
2000

1個

10,700( 11,770円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリヨン フック用の交換用ロープです
【用途】
・ワークポジショニング用ランヤードのロープが傷んだ際の交換用に
【材質】
・ロープ:ナイロン、ポリエステル
・フック:アルミニウム

(i)ご注意

  • ロープ交換後はロープが正しい向きにセットされていることを確認してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリヨン フック 交換用ロープの型番L052GA00のページです。
型番L052GA00に関する仕様情報を記載しております。

グリヨン フック 交換用ロープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L052GA01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード ランヤード寸法長さ(mm)

11,200円

( 12,320円 )
1個 -

11日目

3342540821811580.000242-90143000

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました