(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートガイドポールスライド 2フック SMGP1352F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートガイドポールスライド 2フック SMGP1352F

通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・順路案内やパーテーションに便利なパーテーションポール(チェーンスタン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 色:
    シルバー
  • 高さ(mm):
    760~1300
  • 幅(mm):
    300
  • JANコード:
    4570140075412
  • 質量(g):
    2500.0
  • トラスココード:
    504-4622
  • 材質1:
    ポール:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
  • 材質2:
    ベース部:Φ300/スチール製/表面コートステンレス
  • ポール径(mm):
    28
  • 材質3:
    フック:スチール/メッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 屋内専用商品です。
  • チェーンは付属しておりません。
  • 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。

型番

SMGP1352F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMGP1352F

1個

10,000( 11,000円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・順路案内やパーテーションに便利なパーテーションポール(チェーンスタンド)です
・ポールにはチェーンをひっかけるフックが付いています
・ポール部分は伸縮式なので、高さ調節が可能です(無段階調節)
・設置場所に合わせて高さを調節できるスライドタイプは、工具不要で簡単に調節が可能です
・フックのパターンは三種類です
【材質】
・ポール:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
・ベース部:Φ300/スチール製/表面コートステンレス
・フック:スチール/メッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 屋内専用商品です。
  • チェーンは付属しておりません。
  • 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートガイドポールスライド 2フック SMGP1352Fの型番SMGP1352Fのページです。
型番SMGP1352Fに関する仕様情報を記載しております。

スマートガイドポールスライド 2フック SMGP1352Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました