(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW

通常単価(税別)
425,000円
税込単価
467,500円

【特長】・真空コントローラは運転状況が色で判断できるカラー液晶を搭載し、用途に...

詳細情報を確認する

型番

REV202MBW 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプエバポレーターサイズ(mm)529(W)×324(D)×745(H)
回転数(rpm)5~315質量(g)15000.0
トラスココード410-8257蒸発能力(ml/min)23(水の蒸発量)
ジャッキ最高位置(mm)945 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REV202MBW

1個

425,000( 467,500円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空コントローラは運転状況が色で判断できるカラー液晶を搭載し、用途に応じて選べる3つの運転モードで突沸を抑制します
・溶媒条件設定不要の自動蒸留機能(オートモード)を搭載しています
・真空ポンプN820G(別売)他、指定の真空ポンプと無線接続し、コントロールでき、余分な配線をなくしてレイアウトの自由度がアップしています
【セット内容】
・本体(REV202M)、ガラスセットB(RG202B)、ウォーターバス(BM302)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBWの型番REV202MBWのページです。
型番REV202MBWに関する仕様情報を記載しております。

ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト