(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドクレートWD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウッドクレートWD

通常単価(税別)
15,425円
税込単価
16,968円

【特長】・傾斜カート用ウッドクレート【用途】・傾斜カート専用オプション。【材質...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    150
  • 色:
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    400
  • 質量(g):
    1900.0
  • トラスココード:
    377-8937
  • 材質1:
    木(杉)
  • 均等荷重(kg):
    20

型番

1W261P-WC93 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1W261P-WC93

1個

15,425( 16,968円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜カート用ウッドクレート
【用途】
・傾斜カート専用オプション。
【材質】
・木(杉)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウッドクレートWDの型番1W261P-WC93のページです。
型番1W261P-WC93に関する仕様情報を記載しております。

ウッドクレートWDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました