(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ムービーラック用ステンレス棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1X628P-S04
ムービーラック用ステンレス棚板 ストックカート

通常単価(税別)
15,925円
税込単価
17,518円

【特長】・ムービーラック用棚板です・ステンレス可動棚用棚板【材質】・ステンレス

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 奥行(mm):
    475
  • 高さ(mm):
    40
  • 色:
    シルバーブラウン
  • 材質1:
    ステンレス

型番

1X628P-S04 解除

Loading...

 
カタログを表示

1X628P-S04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1X628P-S04

904
904
3500.0
356-9090

1個

15,925( 17,518円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムービーラック用棚板です
・ステンレス可動棚用棚板
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムービーラック用ステンレス棚板の型番1X628P-S04のページです。
型番1X628P-S04に関する仕様情報を記載しております。

ムービーラック用ステンレス棚板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1X613P-S04
1X618P-S04
1X623P-S04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

21,425円

( 23,568円 )
1個 -

8日目

162416246300.0357-0576

19,750円

( 21,725円 )
1個 -

8日目

138413845400.0357-0594

17,838円

( 19,622円 )
1個 -

8日目

114411444400.0356-9099

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました